|
|
|
SRVS2KRIRK
Easy UPS 1 Ph On-Line, 2000VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail kit
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tip produs sau componenta
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Putere nominala in W
|
1600 W
|
Putere nominala in VA
|
2000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
4 IEC 60320 C13
|
Numarul rack-urilor
|
2U
|
Lungime cablu
|
1,48 m
|
Numar de cabluri
|
1
|
Provided equipment
|
1 IEC 60320 C13 to Schuko cablu de alimentare
1 IEC 60320 C13 to C14 cablu de alimentare
1 cablu USB
1 Cablu de configurare RS-232
1 Console de montare rack
1 Şine de susținere pentru montare rack
Manual de utilizare
|
Durata de functionare & baterii
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Tensiunea bateriei
|
48 V
|
Module baterie incluse
|
0
|
Battery Slots Empty
|
0
|
Timp de reîncărcare tipic
|
4 H
|
Durata de viata baterie
|
3…5 yr
|
Putere încărcare baterie (waţi)
|
76 W rated
|
General
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru (RAL 7010)
|
Inaltime
|
8,6 cm
|
Latime
|
43,8 cm
|
Adancime
|
46,2 cm
|
Greutate neta
|
19,0 kg
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mounting preference
|
Lower
|
Mod de montare
|
Montaj rack
|
Compatibil USB
|
Yes
|
Pozitie de montare
|
Orizontal
|
Intrare
Limite pentru tensiune la intrare
|
110...285 V half load
160...280 V sarcină nominală
|
Frecventa retea
|
40...70 Hz detectare automată
|
Iesire
Maximum configurable power in VA
|
2000 VA
|
Putere max. configurabilă (waţi)
|
1600 W
|
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la reţea
|
Topologie
|
Online cu dublă conversie
|
Wave type
|
Undă sinusoidală
|
Eficienta
|
88 % (sarcină nominală)
|
Tip derivatie
|
Bypass intern (automat şi manual)
|
Factor de varf
|
3 : 1
|
Conformitate
Certificari produs
|
UE
UKCA
|
Standarde
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudine de functionare
|
0...3000 m
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…50 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudinea de depozitare
|
0…15000 m
|
Nivel acustic
|
50 dBA
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Management & comunicatii
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Sloturi libere
|
1
|
Functie de alarma
|
Consolă de comandă şi stare lcd multifuncţional
|
Protectie la supratensiune si filtre
Capacitate nominală supratensiune
|
600 J
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
56,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
79,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,702 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|