|
|
|
SRVS6KRI
Easy UPS 1 Ph On-Line, 6kVA/6kW, Rackmount 4U, 230V, 1x Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD, W/O rail kit
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tip produs sau componenta
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Putere nominala in W
|
6000 W
|
Putere nominala in VA
|
6000 VA
|
Output connector type
|
Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) 1
|
Numarul rack-urilor
|
4U
|
Provided equipment
|
1 cablu USB
1 Cablu de configurare RS-232
2 Console de montare rack
1 external battery pack
1 battery cable
1 manual de utilizare
|
Durata de functionare & baterii
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Tensiunea bateriei
|
192 V
|
Module baterie incluse
|
0
|
Battery Slots Empty
|
0
|
Timp de reîncărcare tipic
|
4 H
|
Durata de viata baterie
|
3…5 yr
|
Putere încărcare baterie (waţi)
|
235 W rated
|
General
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru (RAL 7010)
|
Inaltime
|
17,3 cm
|
Latime
|
43,8 cm
|
Adancime
|
71,0 cm
|
Greutate neta
|
61 kg
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mounting preference
|
Lower
|
Mod de montare
|
Rack-mounted with kit
|
Compatibil USB
|
Yes
|
Pozitie de montare
|
Orizontal
|
Intrare
Limite pentru tensiune la intrare
|
110...300 V half load
176...300 V sarcină nominală
|
Number of input connectors
|
1 Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G)
|
Frecventa retea
|
40...70 Hz detectare automată
|
Iesire
Maximum configurable power in VA
|
6000 VA
|
Putere max. configurabilă (waţi)
|
6000 W
|
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la reţea
|
Topologie
|
Online cu dublă conversie
|
Wave type
|
Undă sinusoidală
|
Eficienta
|
94 % (sarcină nominală)
|
Informatii suplimentare
|
Configurabil pentru 220 : tensiune de ieşire nominală 230 sau 240
|
Tip derivatie
|
Bypass intern (automat şi manual)
|
Factor de varf
|
3 : 1
|
Conformitate
Certificari produs
|
UE
UKCA
|
Standarde
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudine de functionare
|
0...3000 m
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…60 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudinea de depozitare
|
0…15000 m
|
Nivel acustic
|
55 dBA
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Management & comunicatii
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Întrerupere de urgenţă a alimentării (EPO)
|
Yes
|
Sloturi libere
|
1
|
Panou de comandă
|
Consolă de comandă şi stare lcd multifuncţional
|
Protectie la supratensiune si filtre
Capacitate nominală supratensiune
|
600 J
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
48,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
83,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
71 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|