Suport de montare
|
Priza
|
[In] curent nominal
|
2 A
|
Tensiune de iesire
|
24...280 V c.a.
|
Tensiune circuit de comanda
|
15...30 V c.c.
|
Capacitanță neechilibrată
|
1,5 pF intrare/ieșire
|
Tensiunea minima de comutare
|
15 V c.c. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
10 V c.c. oprit
|
Input current limits
|
6 mA
|
Impedanta de intrare
|
3500 Ohm
|
Iesire statica
|
Comutare la trecere prin zero
Ieșire SCR
|
Curent de sarcina
|
0,07…2 A
|
Tansient Overvoltage
|
600 V AC
|
Curent de suprasarcina
|
120 A pentru 16.6 ms
115 A pentru 20 ms
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,1 V starea on
|
I²t maxim pentru ardere fuzibil
|
66 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
60 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
|
Curent de fuga maxim
|
4 mA starea off
|
DV/dt
|
500 V/µs starea off la tensiune maximă
|
Timp de raspuns
|
0.5 cycle (pornit)
0.5 cycle (oprit)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Latime
|
5 mm
|
Inaltime
|
28 mm
|
Adancime
|
15 mm
|
Greutate neta
|
0,0041 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
37 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
61 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1080
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,684 kg
|