|
|
|
SSL1D101BD
Releu Static,Ambrosabil,Intrare 16-30 V Cc, Iesire 1-48 V Cc, 0.1A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Solid state relay up to 10 A
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSL
|
Numar faze in retea
|
1 fază
|
Output switching mode
|
Comutație în cc
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Priza
|
[In] curent nominal
|
0,1 A
|
Tensiune de iesire
|
1...48 V c.c.
|
Tensiune circuit de comanda
|
16...30 V c.c.
|
Capacitanță neechilibrată
|
1,5 pF intrare/ieșire
|
Tensiunea minima de comutare
|
16 V c.c. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
9 V c.c. oprit
|
Input current limits
|
5 mA
|
Impedanta de intrare
|
3500 Ohm
|
Iesire statica
|
Comutație în cc
Ieșire pe tranzistor
|
Curent de sarcina
|
0,001…0,1 A
|
Tansient Overvoltage
|
60 V DC
|
Frecventa maxima de operare
|
501 Hz
|
Curent de suprasarcina
|
0,3 A pentru 10 ms
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1 V starea on
|
Curent de fuga maxim
|
0,001 mA starea off
|
Timp de raspuns
|
0.02 ms (pornit)
0.13 ms (oprit)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Latime
|
5 mm
|
Inaltime
|
28 mm
|
Adancime
|
15 mm
|
Greutate neta
|
0,0041 kg
|
Mediu
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Rigiditate dielectrică
|
3750 V pentru intrare/ieşire
|
Grad de poluare
|
2
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
0,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
62,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1080
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,684 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|