|
|
|
SSLZVA1
Soclu Ssl, 6 A, 5/24 V Cc- Clema cu surub, pentru Releu Ssl
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSLZ
|
Tip produs sau componenta
|
Socket for SSL1
|
Compatibilitate produs
|
Releu static SSL cu nu contact la 24 V c.c.
Releu static SSL cu nu contact la 5 V c.c.
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Tensiunea de comutatie
|
5 V c.c.
24 V c.c.
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
< 250 V c.c.
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Plat
|
Aranjare borne de contact
|
Separat
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
< 0.4 N.m pentru M2.5 şurub(uri)
|
Mod de fixare
|
Prindere (sina DIN 35 mm)
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Semnalizare locala
|
Pentrustarea intrării LED (verde)
|
Latime
|
6,2 mm
|
Inaltime
|
101 mm
|
Adancime
|
78,6 mm
|
Greutate neta
|
0,0285 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61984
|
Certificari produs
|
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
0,62 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
31,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
340,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
300
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
9,2 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|