|
|
|
SSM1A16P7
Releu Static, Montare pe Sina, Intrare 200-265 V Ca, Iesire 24-280 V Ca ,6A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Solid state relay up to 10 A
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSM
|
Numar de canale
|
1
|
Number of phases
|
1 fază
|
Output switching mode
|
Comutare la trecere prin zero
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
[In] curent nominal
|
6 A
|
Tensiune de iesire
|
24...280 V c.a.
|
Tensiune circuit de comanda
|
200...265 V c.a.
|
Cuplu de strangere
|
0.5...0.8 N.m pentru interior
0.5...0.8 N.m pentru ieşire
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) pentru interior
Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) pentru ieşire
|
Maximum capacitance
|
10 pF pentru intrare/ieşire
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Semnalizare locala
|
Pentrustarea intrării LED (verde)
|
Tensiunea minima de comutare
|
200 V c.a. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
90 V c.a. oprit
|
Input current
|
2,5…3,5 mA
|
Iesire statica
|
Comutare la trecere prin zero
Ieșire SCR
|
Curent de sarcina
|
0,15…6 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
Curent de suprasarcina
|
285 A pentru 16.6 ms
300 A pentru 20 ms
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,3 V starea on
|
Putere motor hp
|
0,16 CP la <40 °C 240 V AC
|
I²t maxim pentru ardere fuzibil
|
410 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
375 A².s pentru 8.33 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
|
Curent de fuga maxim
|
0,1 mA starea off
|
DV/dt
|
500 V/µs starea off la tensiune maximă
|
Timp de raspuns
|
0.5 cycle (pornit)
30 ms (oprit)
|
Power factor
|
0,5 (cu sarcină maximă)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Latime
|
11 mm
|
Inaltime
|
90,3 mm
|
Adancime
|
83,7 mm
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Mediu
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Rigiditate dielectrică
|
4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
|
Grad de poluare
|
2
|
Standarde
|
IEC 61000
IEC 62314
IEC 60950-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Marcaj
|
CE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…100 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
67,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,808 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|