Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
[In] curent nominal
|
25 A
|
Tensiune de iesire
|
48...600 V c.a.
|
Tensiune circuit de comanda
|
180...280 V c.a.
|
Cuplu de strangere
|
0.6...0.7 N.m pentru interior
1.36...1.7 N.m pentru ieşire
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 0.2...1.3 mm², (AWG 24 - AWG 16) pentru interior
Borne cu surub 1.3...5.3 mm², (AWG 16...AWG 10) pentru ieşire
|
Maximum capacitance
|
8 pF pentru intrare/ieşire
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ
|
Semnalizare locala
|
Pentrustarea intrării LED (verde)
|
Tensiunea de comutatie
|
10 V oprit
180 V pornit
|
Input current
|
19…24 mA
|
Iesire statica
|
Comutare la trecere prin zero
|
Curent de sarcina
|
0,1…25 A
|
Transient overvoltage
|
1100 V
|
Curent de suprasarcina
|
286 A pentru 20 ms la 50 Hz
300 A pentru 16.6 ms la 60 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,35 V starea on
|
Putere motor hp
|
1 CP la <40 °C 240 V AC
2 CP la <40 °C 380 V AC
3 CP la <40 °C 480 V AC
|
I²t maxim pentru ardere fuzibil
|
410 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
374 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
|
Curent de fuga maxim
|
0,25 mA starea off
|
DV/dt
|
500 V/µs starea off la tensiune maximă
|
Timp de raspuns
|
30 ms (oprit)
20 ms (pornit)
|
Power factor
|
0,5 (cu sarcină maximă)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Greutate neta
|
0,74 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
795 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,393 kg
|