|
|
|
SSP1A450BD
Zelio, releu static, panou, intrare 4-32Vcc/iesire 48-660 Vca, 50A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Solid state relay up to 50 A
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSP1
|
Suport de montare
|
Panou
|
Number of phases
|
1 fază
|
[In] curent nominal
|
50 A
|
Iesire statica
|
Comutare la trecere prin zero
Ieșire SCR
|
Output switching mode
|
Comutare la trecere prin zero
|
Suplimentar
Tensiunea minima de comutare
|
4 V c.c. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
1 V c.c. oprit
|
Timp de raspuns
|
0.5 cycle (pornit)
0.5 cycle (oprit)
|
Input current
|
7…12 mA
|
Curent de sarcina
|
0,15…50 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Curent de suprasarcina
|
625 A pentru 16.6 ms
|
I²t maxim pentru ardere fuzibil
|
1770 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
1629 A².s pentru 8.33 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
|
Co-ordination type
|
Tip 1 - 40 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B
Tip 2 - 32 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B
|
Curent de fuga maxim
|
1 mA starea off
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,15 V starea on
|
DV/dt
|
500 V/µs starea off la tensiune maximă
|
Power factor
|
0,5 (cu sarcină maximă)
|
Motor controller rating
|
0,75 CP 120 V AC
2 CP 240 V AC
5 CP 480 V AC
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Maximum capacitance
|
8 pF pentru intrare/ieşire
|
Rigiditate dielectrică
|
4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV output to case
6 kV input to output
|
Cuplu de strangere
|
1.5...1.7 N.m pentru interior
2...2.2 N.m pentru ieşire
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) cu pini pentru interior
Borne cu surub 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) cu pini pentru ieşire
Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) fara terminale de cablu pentru interior
Borne cu surub 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) fara terminale de cablu pentru ieşire
Conector furcă 9.2 x 4 mm pentru interior
Papuci 9.2 x 4 mm pentru interior
Conector furcă 11.7 x 4.5 mm pentru ieşire
Papuci 11.7 x 4.5 mm pentru ieşire
|
Thermal resistance
|
0.45 °C/W junction to case
|
LED indicator
|
LED, verde pentru interior
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 1731395
MTTFd = 1875.9 years
|
Greutate neta
|
89,2 g
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…125 °C
|
Grad de poluare
|
2
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Certificari produs
|
CSA
UL
EAC
UE
|
Marcaj
|
UL
CSA
EAC
CE
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 14-13
IEC 60950-1
IEC 62314
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
3,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
96,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,14 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|