|
|
|
SSRHP02
Radiator pentru Montare Releu Pe Panou
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Heat sink
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
1 releu static SSR pornit panou
|
Rezistenţă termică
|
0.2 °C/W
|
Suport de montare
|
Panou
|
Material
|
Aluminiu
|
Finisare suprafata
|
Negru anodizat
|
Suprafata și suprafata utila
|
6823 cm²
|
Numarul gaurilor de montaj
|
6 cu UNC 8-33 fir
|
Cuplu de strangere
|
1,7…2,2 N.m
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Latime
|
247,7 mm
|
Inaltime
|
250 mm
|
Adancime
|
57,9 mm
|
Greutate neta
|
2,592 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,51 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
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
6,04 kg