Schneider-Electric Romania Promelek
 
ST9433W
ST9433W
Prelungitor Unica 2P+E, 3 prize + intrerupator, 3m, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs sau componenta Trailing lead
Denumire Unica extend
Tip de control Mains switch
Culoare Alb (RAL 9003)
Lungime cablu 3 m
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala 250 V
[In] curent nominal 16 A
Configuratie poli priza 2P + E
Standard priza Schuko
Informatii suplimentare priza Cu obturatoare
Capacitate de comutatie maxima 16 A
Lampa de veghe ON indicator
Material PP (polipropilena)
Lungime 205,5 mm
Latime 57 mm
Adancime 40,5 mm
Tip de ambalaj Film
Numar priza 3
Tratament suprafata Netratat
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8 cm
Latime prima forma de impachetare 5,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 574 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,2 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 77 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 82,1 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni