|
|
|
ST943U3B
Prelungitor Unica 2P+E, 3 prize + 2 USB + intrerupator, 1.5m, alb/aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Trailing lead
|
Denumire
|
Unica extend
|
Tip de control
|
Mains switch
|
Tip conexiune integrata
|
2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Lungime cablu
|
3 m
|
Suplimentar
Tip incarcare USB
|
USB tip A + A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu obturatoare
|
Capacitate de comutatie maxima
|
16 A
|
Lampa de veghe
|
ON indicator
|
Material
|
PP (polipropilena)
|
Lungime
|
254 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Adancime
|
40,5 mm
|
Tip de ambalaj
|
Blister
|
Numar priza
|
3
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Number of USB connection
|
2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
32,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
605,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
7,8 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
70,9 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|