|
|
|
ST9453W
Prelungitor Unica 2P+E, 5 prize + intrerupator, 3m, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Trailing lead
|
Denumire
|
Unica extend
|
Tip de control
|
Mains switch
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Lungime cablu
|
3 m
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu obturatoare
|
Capacitate de comutatie maxima
|
16 A
|
Lampa de veghe
|
ON indicator
|
Material
|
PP (polipropilena)
|
Lungime
|
290,5 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Adancime
|
40,5 mm
|
Tip de ambalaj
|
Film
|
Numar priza
|
5
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
34,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
625,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,62 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
69,46 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|