|
|
|
ST945U1BA
Prelungitor Unica 2P+E, 5 prize + 2 USB + intrerupator 1.5m, antracit/aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Trailing lead
|
Denumire
|
Unica extend
|
Tip de control
|
Mains switch
|
Tip conexiune integrata
|
2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
|
Culoare
|
Anthracite and aluminium
|
Lungime cablu
|
1,5 m
|
Suplimentar
Tip incarcare USB
|
USB tip A + A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu obturatoare
|
Capacitate de comutatie maxima
|
16 A
|
Lampa de veghe
|
ON indicator
|
Material
|
PC (policarbonat)
PP (polipropilena)
|
Lungime
|
339 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Adancime
|
40,5 mm
|
Tip de ambalaj
|
Blister
|
Numar priza
|
5
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Number of USB connection
|
2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
41,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
601,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
14,766 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
61,296 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|