|
|
|
SXWASPXXX10001
SpaceLogic, Automat AS-P (HW)
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Controler
|
Serviciu de comunicare
|
SNMP network management
Notificare prin e-mail SMTP
SMTPS e-mail notification
Modbus TCP client
Modbus TCP server
|
Consum de curent
|
400 mA
|
Rezistenta la foc
|
UL94V0-5VB
|
Latime
|
90 mm
|
Certificari produs
|
BTL
UE
cULus
FCC partea 15 clasa B
ICES-003
|
Greutate neta
|
321 g
|
Nume scurt al dispozitivului
|
AS-P
|
Inaltime
|
114 mm
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…70 °C
|
Adancime
|
64 mm
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Standarde
|
UL 94
UL 916
FCC CFR 47 part 15
|
Tip memorie
|
512 MB RAM
4 GB flash
|
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Gama
|
EcoStruxure Building Operation
|
Suplimentar
Material
|
ABS/PC
|
Montare produs
|
On base
Sina DIN
|
Servicii Web
|
TLS 1.0
HTTP server
Programmable scripts : alarm summaries, report management
|
Capacitate procesor I/O limitator
|
464 I/O, 29 modules
|
Compatibilitate gama
|
EcoStruxure Building Operation TB-ASP-W1 terminal base
EcoStruxure Building Operation TB-AS-W1 terminal base
|
Nume procesor
|
Spear 320s
|
Protocol port de comunicare
|
BACnet
Modbus TCP master RS485
Modbus TCP slave RS485
HTTPS RJ45
HTTP RJ45
LON TP/FT-10
|
Tip de conexiune integrata
|
USB 2.0 tip A
USB type mini B
|
Mediu
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
271,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
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
10,513 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|