Schneider-Electric Romania Promelek
 
SXWRTD16X10001
SXWRTD16X10001
Modul combinatie intr RTD si Digitale
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Greutate neta 146 g
Tip produs sau componenta Modul I/O
Nume scurt al dispozitivului RTD-DI-16
Inaltime 114 mm
Rezistenta la foc UL94V0-5VB
Latime 30 mm
Certificari produs ICES-003
FCC partea 15 clasa B
UE
RCM
Puterea consumata maxima in VA 1,6 W
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…70 °C
Adancime 64 mm
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Grad de protectie IP IP20
Tipul intrarii/iesirii Digital input
Umiditate relativa 0…95 % fara condensare
Nume produs I/O Modules
Marca de produs Schneider Electric
Gama EcoStruxure Building Operation
Suplimentar
Conexiune electrica Bază cu conector deconectabil
Tip de control Fara
Frecventa de comutare 25 Hz
Numar intrare discreta 16
Tensiune de intrare discreta 24 V
Suport de montare Perete
Sina DIN
Semnalizare locala LED (verde/rosu) pentru high signal level
LED (verde/rosu) pentru low signal level
Compatibilitate gama EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
Standarde UL 864
UL 916
FCC CFR 47 part 15
Material ABS + PC
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,0 cm
Latime prima forma de impachetare 5,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 173,2 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni