Gama
|
SpaceLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Capac
|
Nume produs
|
SmartX Living Space Sensor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
HVAC
Control temperatura
Fan speed controller
|
Certificari produs
|
UE conforming to EN 61000-6-3
RCM
EAC
ICES-003
|
Rezolutie afisaj
|
320 x 240 pixels
|
Dimensiune afisaj
|
2.4 inch
|
Tip afisaj
|
Colour touchscreen
|
Rezistenta la foc
|
UL94-V0
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Locatie
|
Living space
|
Adancime
|
20 mm
|
Inaltime
|
115 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
UL 916
FCC Partea 15 clasa B
|
Culoare
|
Alb
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa
|
Finisare suprafata
|
Mat
|