|
|
|
SXWTBASW110002
SpaceLogic, Soclu montaj server automatizare TB-ASP-W1 (HW)
|
|
|
Principal
Conexiune electrica
|
Conector
|
Latime
|
90 mm
|
Tip produs sau componenta
|
Terminal base
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TB-ASP-W1
|
Inaltime
|
114 mm
|
Mod de fixare
|
Cu gheare
|
Gama
|
EcoStruxure Building Operation
|
Suplimentar
Numar de sloturi
|
1
|
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Cantitate pe set
|
1
|
Compatibilitate gama
|
EcoStruxure Building Operation AS-P controler
EcoStruxure Building Operation AS-P-SMK controler
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
100,4 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|