|
|
|
TC907-3A2L
Termostat, Fcu, Touchscreen, 2P,240V,Alb
|
|
|
Principal
Gama
|
SpaceLogic
|
Nume produs
|
SpaceLogic TC900
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TC907
|
Tip produs sau componenta
|
Termostat
|
Tip senzor
|
100 kOhm NTC thermistor
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Ventilator
|
Aplicatie specifica produsului
|
2-pipe system
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
90...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
Consum maxim de putere in W
|
1 W
|
Protocol port de comunicare
|
-
|
Functie disponibila
|
Reglarea valorii de referinta
Controlul ventilatorului
Mode selection
Economiser
Functii de dezactivare
Alarm
Low temperature protection
|
Culoare
|
Negru
|
Culoare carcasa
|
Alb
|
Tip de control
|
Ecran tactil, for thermostat
2 pozitii ON-OFF buton, for actuator
3 speed control relay, for ventilator
|
Tip afisaj
|
Backlit LCD screen
|
Informatii afisate
|
Temperatura ambianta din incapere 0 - 50 °C
Timp
Zi
Temperature alarm
Communication status ok
Current program
|
Precizie de masurare
|
Temperatura +/- 1 °C,
|
Tensiune de iesire
|
240 V c.a. 5 A pentru releu
240 V c.a. 2 A pentru load
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu surub (back) - 2 cablu(ri) 1,5 mm²
Borna cu surub (back) - 1 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Latime
|
86 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Inaltime
|
86 mm
|
Segment de piata
|
Cladiri mici
Hotel
Asistenta medicala
Rezidential
|
Mediu
Gama de setare a temperaturii
|
5…35 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
EN/IEC 60730-1
EN/IEC 60730-2-9
|
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
220,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
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
9,42 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
864
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
105,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
241,08 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|