|
|
|
TCSXCNAMUM3P
Cablu port terminal controler, modicon, M238, port Usb, 3m
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon M258
Modicon M238
Automatizare Preventa Safety
Modicon LMC059
Modicon M262
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cablu de conectare port al terminalului/ port USB
|
Compatibilitate gama
|
Modicon M258
Preventa XPSMCM
Modicon M238
Modicon LMC058
Modicon M262
|
Lungime cablu
|
3 m
|
Suplimentar
Conexiune electrica
|
1 conector mini B USB pe Modicon M238
1 conector USB A pe terminalul PC
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
99,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
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
8,673 kg