Gama de produse
|
Easy Modicon M200
|
Tip produs sau componenta
|
Automat programabil
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Numarul I/O discrete
|
16
|
Număr intrare discretă
|
I8 1 regular input
I2...I5 4 intrare rapidă
I0, I1, I6, I7 4 high speed input
|
Număr ieşire discretă
|
Q2...Q6 5 ieşire pe tranzistor
Q0...Q1 2 fast output (PLS/PWM/PTO mode)
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.c.
|
Curent intrare discreta
|
7 mA pentru interior
|
Logica de intrare discreta
|
Sink sau source (logică pozitivă/negativă) type 1 conformitate cu IEC 61131-2
|
Tensiune iesire discreta
|
24 V c.c.
|
Curent iesire discreta
|
0.5 A
|
Tip de iesire discreta
|
Tranzistor
|
Logica de iesire discreta
|
Logica negativa (derivatie)
|
Puterea consumata in W
|
10 W la 24 V c.c. (with max I/O)
|
Numarul maxim de module de expansiune I/O
|
4 cu 135 ieșire(ieșiri) discrete pentru ieşire pe tranzistor
4 cu 64 ieșire(ieșiri) discrete pentru ieşire releu
|
Limite tensiune de alimentare
|
20,4…28,8 V
|
Curentul de varf
|
35 A
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
>= 15 V pentru interior
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
<= 5 V pentru interior
|
Impedanta de intrare
|
3.3 kOhm pentru intrare directă
|
Timp de raspuns
|
1 ms pornit, Q0...Q6 borne pentru ieşire
1 ms oprit, Q0...Q6 borne pentru ieşire
5 µs oprit, I0, I1, I6, I7 borne pentru high speed input
5 µs pornit, I0, I1, I6, I7 borne pentru high speed input
100 µs oprit, I2...I5 borne pentru intrare rapidă
35 µs pornit, I2...I5 borne pentru intrare rapidă
100 µs oprit, I8 borne pentru regular input
35 µs pornit, I8 borne pentru regular input
|
Timp de filtrare configurabil
|
0 ms pentru interior
3 ms pentru interior
12 ms pentru interior
|
Curent maxim pe comunul iesirii
|
3,5 A la COM 0
|
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
|
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM/PLS) la Q0...Q1 terminal
|
Curent de fuga maxim
|
0,1 mA pentru ieşire pe tranzistor
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1 V
|
Incarcare tungsten maxima
|
<12 W pentru ieșire și ieșire rapidă
|
Tip de protectie
|
Protecţie la suprasarcina si scurtcircuit la 3,8 A
|
Resetare timp
|
1 s resetare automata
|
Capacitate memorie
|
512 byte intern flash memorie pentru copie de siguranță a programelor
|
Echipament de stocare a datelor
|
32 GB micro SD card (opțional)
|
Tip baterie
|
BR2033 Li-CFx (Lithium-Carbon Monofluoride), durata de viata a bateriei: 5 yr
|
Timp rezerva
|
3 years la 25 °C (prin întreruperea alimentării)
|
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune
|
0,3 ms pentru eveniment și task periodic
|
Timpul de executie al instructiunii
|
0.2 µs Boolean
|
Ora exacta a evenimentului
|
60 µs timp de răspuns
|
Abaterea ceasului
|
<= 90 s/month la 25 °C
|
Bucla de reglare
|
Regulator PID reglabil până la 14 bucle simultane
|
Functii de pozitionare
|
PWM/PLS 2 canale la 100 kHz
|
Tip semnal de control
|
Quadrature (x1, x2, x4) la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Puls/direcție la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Monofazat la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
CW/CCW la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
|
Numar intrari de contorizare
|
4 intrare rapidă (mod HSC) la 100 kHz 32 biti
|
Tip de conexiune integrata
|
USB port cu mini B USB 2.0 conector
Legătură serială neizolată serial 1 cu cutie de borne conector şi RS485
Legătură serială neizolată serial 2 cu cutie de borne conector şi RS232/RS485
Isolated serial link serial 2 cu cutie de borne conector şi RS485
|
Rata de transmisie
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
12 Mbit/s pentru USB
|
Protocol port de comunicare
|
USB port USB protocol - Rețea SoMachine
Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII sau rețea SoMachine
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
PentruSL1 1 LED (verde)
Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde)
|
Conexiune electrica
|
Mini B USB 2.0 conector pentru un terminal de programare
Amovibil cutie de borne cu suruburi pentru intrări
Amovibil cutie de borne cu suruburi pentru ieșiri
Amovibil cutie de borne cu suruburi, 3 pentru conectarea alimentării 24 V c.c.
Amovibil cutie de borne cu suruburi, 4 for connecting the serial link1
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu neecranat <50 m pentru interior
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu ecranat <10 m pentru high speed input
Cablu neecranat <150 m pentru ieşire
|
Izolatie
|
Neizolat între intrări
Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
Între intrările rapide și logica internă la 500 V c.a.
Between input groups la 500 V c.a.
Între ieșire și logica internă la 500 V c.a.
Între grupurile de ieșire la 500 V c.a.
Între alimentare și logica internă la 500 V c.c.
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 placă sau panou cu kit de fixare conformitate cu IEC 60715
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Latime
|
110 mm
|
Greutate neta
|
0,339 kg
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu capac de protecție montat
|
Certificari produs
|
CSA
IACS E11
RCM
cULus
|
Standarde
|
IEC 61010-2-201
IEC 61131-2
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare - test level: 30 A/m conforming to IEC 61000-4-8
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (alimentare) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (ieșire pe releu) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (legatura seriala) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 2 kV (alimentare (c.a.)) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 2 kV (ieșire pe releu) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (cablu ecranat) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 0.5 kV (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (alimentare (c.a.)) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emisie efectuata - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV (alimentare (c.a.)) conforming to IEC 55011
Emisie efectuata - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (alimentare (c.a.)) conforming to IEC 55011
Emisie radiata - test level: 40 dBμV/m QP clasa A (10 m) conforming to IEC 55011
Emisie radiata - test level: 47 dBμV/m QP clasa A (10 m) conforming to IEC 55011
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
30 gn pentru 6 ms
|
Imunitate la microintreruperi
|
2 ms
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
1 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,7 Hz pornit montare pe panou
2 gn la 8,7…150 Hz pornit montare pe panou
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…55 °C (instalare orizontală)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Grad de poluare
|
<= 2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
512,5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
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
9756 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
110 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
243144 g
|