|
|
|
TM251MESE
Automat Programabil M251 2X Ethernet
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon M251
|
Tip produs sau componenta
|
Automat programabil
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Suplimentare
Numarul maxim de module de expansiune I/O
|
7 (local arhitectura I/O)
14 (de la distanță arhitectura I/O)
|
Limite tensiune de alimentare
|
20,4…28,8 V
|
Curentul de varf
|
50 A
|
Puterea consumata in W
|
32,6…40,4 W (cu numărul maxim de module I/O de expansiune)
|
Capacitate memorie
|
64 MB pentru Memorie RAM
|
Date cu copie de rezerva
|
128 MB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
|
Echipament de stocare a datelor
|
<= 16 GB card SD (opțional)
|
Tip baterie
|
BR2033 litiu, nereîncărcabilă, durata de viata a bateriei: 4 yr
|
Timp rezerva
|
2 ani la 25 °C
|
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune
|
0,3 ms pentru eveniment și task periodic
0,7 ms pentru altă instrucțiune
|
Structura aplicatie
|
4 taskuri master ciclice
8 evenimente
3 taskuri master ciclice + 1 task liber
8 evenimente externe
|
Ceas in timp real
|
Cu
|
Abaterea ceasului
|
<= 60 s/lună la 25 °C
|
Tip de conexiune integrata
|
USB port cu mini B USB 2.0 conector
Legătură serială neizolată serial cu RJ45 conector şi RS232/RS485
Port dual Ethernet 1 cu RJ45 conector
Port Ethernet Ethernet 2 cu RJ45 conector
|
Alimentare
|
(serial)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
|
Rata de transmisie
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB
|
Protocol port de comunicare
|
USB port USB protocol - Rețea SoMachine
Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII sau rețea SoMachine
|
Port Ethernet
|
Ethernet 1 10BASE-T/100BASE-TX - 2 port cablu de cupru
Ethernet 2 10BASE-T/100BASE-TX - 1 port cablu de cupru
|
Servicii Web
|
Server web
|
Serviciu de comunicare
|
Descărcare
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP client
Modbus TCP server
Aparat slave Modbus TCP
Monitorizare
NGVL
Programare
Actualizare firmware
SMS notifications
Client DHCP (Eth1)
DHCP server (Eth2)
Ethernet/IP originator (Eth2)
Ethernet/IP target (Eth1, Eth2)
Ethernet/IP scanner (Eth2)
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging (Eth2)
FDR
FTP client/server
SNMP client/server
SQL client
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server (WebVisu & XWeb system)
OPC UA server
DNS client
|
Numar maxim de conexiuni
|
8 Server Modbus
8 Modbus client
16 Ethernet/IP target
4 FTP server
10 server web
8 SoMachine protocol
|
Numar de slave
|
16 Ethernet/IP
64 Modbus TCP
|
Timp de ciclu
|
10 ms 16 Ethernet/IP
64 ms 64 Modbus TCP
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
PentruSL 1 LED (verde)
Pentrudefect magistrală la TM4 (TM4) 1 LED (rosu)
PentruActivitate Ethernet (ETH1) 1 LED (verde)
PentruActivitate Ethernet (ETH2) 1 LED (verde)
|
Conexiune electrica
|
Cutie de borne cu suruburi amovibilasursa de alimentare (pitch 5.08 mm)
|
Izolatie
|
Neizolat între ieșirea alimentare și logica internă
Între alimentare și pământ la 500 V c.a.
|
Marcaj
|
CE
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV alimentare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentare mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
95 mm
|
Latime
|
54 mm
|
Greutate neta
|
0,22 kg
|
Mediu
Standarde
|
ANSI/ISA 12-12-01
Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2:2007
Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
cULus
UE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…35 °C (instalare verticală)
-10…55 °C (instalare orizontală)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu capac de protecție montat
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
3 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit montare pe panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit montare pe panou
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,511 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,725 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,063 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
371,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,651 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
48 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
C0f4b1e4-ee0f-48bb-9bdf-1bcc0df7db56
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|