|
|
|
TM3AI8G
Module TM3, 8 Intrari Analogice cu Arc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon TM3
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de intrare analogic
|
Compatibilitate gama
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Numarul intrarii analogice
|
8
|
Tip de intrare analogica
|
Curent 4...20 mA
Curent 0...20 mA
Tensiune 0...10 V
Tensiune - 10...10 V
|
Suplimentar
Rezolutie de intrare analogica
|
12 biti
11 biti + semn
|
Suprasarcina continua permisa
|
13 V, tip de intrare analogica: tensiune
40 mA, tip de intrare analogica: curent
|
Impedanta de intrare
|
<= 50 Ohm curent
>= 1 MΩ tensiune
|
Valoarea LSB
|
2.44 mV 0...10 V tensiune
4.88 mV - 10...10 V tensiune
4.88 µA 0...20 mA curent
3.91 µA 4...20 mA curent
|
Timp de conversie
|
1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time
|
Perioada de esantionare
|
1 ms
|
Eroare absoluta a preciziei
|
+/- 1 % din scală
+/- 0.2 % din scală at 25 °C
|
Abatere temperatura
|
+/- 0.01 %FS/°C
|
Precizie de repetare
|
+/-0.5 %FS
|
Neliniaritate
|
+/- 0.2 %FS
|
Diafonie
|
<= 1 LSB
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Limite tensiune de alimentare
|
20,4…28,8 V
|
Tip de cablu
|
Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru interior circuit
|
Consum de curent
|
40 mA la 5 V c.c. via bus connector sarcină nominală
35 mA la 5 V c.c. via bus connector în gol
30 mA la 24 V c.c. via alimentare externă în gol
40 mA la 24 V c.c. via alimentare externă sarcină nominală
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
|
Conexiune electrica
|
10 x 1.5 mm² bloc terminal detașabil cu arc cu pitch 3.81 mm pentru intrări și alimentare
10 x 1.5 mm² bloc terminal detașabil cu arc cu pitch 3.81 mm pentru intrări
|
Izolatie
|
Between input and supply la 1500 V c.a.
Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
|
Marcaj
|
CE
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV sursa de alimentare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV sursa de alimentare mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Latime
|
23,6 mm
|
Greutate neta
|
0,1 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61131-2
|
Certificari produs
|
UE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la campuri magnetice
|
30 A/m conformitate cu IEC 61000-4-8
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…55 °C instalare orizontală
-10…35 °C instalare verticală
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
195,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,292 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
60 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|