Schneider-Electric Romania Promelek
 
TM3AQ2
TM3AQ2
Module TM3, 2 Iesiri Analogice
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon TM3
Tip produs sau componenta Modul de iesire analogic
Compatibilitate gama Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Curent 4...20 mA
Curent 0...20 mA
Tensiune 0...10 V
Tensiune - 10...10 V
Suplimentar
Rezolutie de iesire analogica 11 biti + semn
12 biti
Valoarea LSB 2.44 mV 0...10 V tensiune
4.88 mV - 10...10 V tensiune
4.88 µA 0...20 mA curent
3.91 µA 4...20 mA curent
Tip sarcina Rezistiv
Impedanta ohmica a sarcinii 1 kOhm tensiune
300 Ohm curent
Timp de stabilizare 1 ms
Timp de conversie 1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time
Eroare absoluta a preciziei +/- 0.1 % din scală at 25 °C
+/- 1 % din scală
Abatere temperatura +/- 0.006 %FS/°C
Precizie de repetare +/- 0.4 %FS
Neliniaritate +/- 0.01 %FS
Pulsatie de iesire 20 mV
Diafonie <= 1 LSB
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Limite tensiune de alimentare 20,4…28,8 V
Tip de cablu Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru ieşire circuit
Consum de curent 40 mA la 5 V c.c. via bus connector sarcină nominală
35 mA la 5 V c.c. via bus connector în gol
30 mA la 24 V c.c. via alimentare externă în gol
70 mA la 24 V c.c. via alimentare externă sarcină nominală
Semnalizare locala PentruPWR 1 LED (verde)
Conexiune electrica 11 x 2.5 mm² cutie de borne cu suruburi amovibila cu pitch 5.08 mm pentru ieșiri și alimentare
Izolatie Between output and supply la 1500 V c.a.
Între ieșire și logica internă la 500 V c.a.
Marcaj CE
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV sursa de alimentare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV sursa de alimentare mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV output mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
Suport de montare Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
Inaltime 90 mm
Adancime 70 mm
Latime 23,6 mm
Greutate neta 0,115 kg
Mediu
Standarde IEC 61131-2
Certificari produs UE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la campuri magnetice 30 A/m conformitate cu IEC 61000-4-8
Rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisie electromagnetica Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Temperatura ambientala de utilizare -10…55 °C instalare orizontală
-10…35 °C instalare verticală
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 2
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,566 cm
Latime prima forma de impachetare 10,629 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,698 cm
Greutate prima forma de impachetare 220,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 42
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,32 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 336
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 120 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 94 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni