Schneider-Electric Romania Promelek
 
TM3DI16G
TM3DI16G
Module TM3, 16 Inputuri Spring
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon TM3
Tip produs sau componenta Modul de intrare discret
Compatibilitate gama Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Numar intrare discreta 16 pentru interior conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Logica de intrare discreta Sink sau source (logică pozitivă/negativă)
Tensiune de intrare discreta 24 V
Curent intrare discreta 7 mA pentru interior
Suplimentar
Numarul I/O discrete 16
Consum de curent 40 mA la 5 V c.c. via bus connector (în starea pornit)
5 mA la 5 V c.c. via bus connector (at state off)
0 mA la 24 V c.c. via bus connector (în starea pornit)
0 mA la 24 V c.c. via bus connector (at state off)
Tip tensiune de intrare discreta C.c.
Starea 1 garantata a tensiunii 15...28.8 V pentru interior
Stare curenta 1 garantata >= 2.5 mA (interior)
Starea 0 garantata a tensiunii 0...5 V pentru interior
Stare curenta 0 garantata <= 1 mA (interior)
Impedanta de intrare 3.4 kOhm
Timp de raspuns 4 ms (pornit)
4 ms (oprit)
Semnalizare locala Pentrustarea intrării 1 LED per canal (verde)
Conexiune electrica 10 x 1.5 mm² bloc terminal detașabil cu arc cu pitch 3.81 mm pentru intrări
Distanta maxima cablu intre dispozitive Cablu neecranat <50 m pentru regular input
Izolatie Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între intrări
Marcaj CE
Suport de montare Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
Inaltime 90 mm
Adancime 84,6 mm
Latime 27,4 mm
Greutate neta 0,1 kg
Mediu
Standarde IEC 61131-2
Certificari produs UE
cULus
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la campuri magnetice 30 A/m 50/60 Hz conformitate cu IEC 61000-4-8
Rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV pentru I/O conformitate cu IEC 61000-4-4
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV I/O mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 c.c.
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisie electromagnetica Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
Temperatura ambientala de utilizare -10…35 °C instalare verticală
-10…55 °C instalare orizontală
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
Grad de protectie IP IP20 cu capac de protecție montat
Grad de poluare 2
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit panou
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 199,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 42
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,124 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 504
Inaltime a treia forma de impachetare 105 cm
Latime a treia forma de impachetare 120 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 125 kg
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni