Numarul I/O discrete
|
8
|
Consum de curent
|
0 mA la 24 V c.c. via bus connector (în starea pornit)
0 mA la 24 V c.c. via bus connector (at state off)
70 mA la 5 V c.c. via bus connector (în starea pornit)
25 mA la 5 V c.c. via bus connector (at state off)
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.a.
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
79...132 V pentru interior
|
Stare curenta 1 garantata
|
2...15 mA (interior)
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
0...20 V pentru interior
|
Stare curenta 0 garantata
|
<= 15 mA (interior)
|
Impedanta de intrare
|
11 kOhm
|
Timp de raspuns
|
25 ms (pornit)
30 ms (oprit)
|
Semnalizare locala
|
Pentrustarea intrării 1 LED per canal (verde)
|
Conexiune electrica
|
11 x 2.5 mm² cutie de borne cu suruburi amovibila cu pitch 5.08 mm pentru intrări
|
Izolatie
|
Neizolat între intrări
Între intrare și logica internă la 1500 V c.a.
Between input groups la 1500 V c.a.
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
84,6 mm
|
Latime
|
27,4 mm
|
Standarde
|
IEC 61131-2
|
Certificari produs
|
cULus
UE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la campuri magnetice
|
30 A/m 50/60 Hz conformitate cu IEC 61000-4-8
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV pentru I/O conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
2 kV I/O mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 AC
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…35 °C instalare verticală
-10…55 °C instalare orizontală
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu capac de protecție montat
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit panou
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
230,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,88 kg
|