|
|
|
TM3DQ32TK
Module TM3, 32 Iesiri Transistor Pnp He10
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon TM3
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de iesire discret
|
Compatibilitate gama
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
|
Tip de iesire discreta
|
Tranzistor
|
Număr ieşire discretă
|
32
|
Logica de iesire discreta
|
Logica pozitiva (sursa)
|
Tensiune iesire discreta
|
24 V c.c. pentru ieşire pe tranzistor
|
Curent iesire discreta
|
100 mA pentru ieşire pe tranzistor
|
Suplimentar
Numarul I/O discrete
|
32
|
Consum de curent
|
5 mA la 5 V c.c. via bus connector (at state off)
0 mA la 24 V c.c. via bus connector (at state off)
25 mA la 5 V c.c. via bus connector (în starea pornit)
40 mA la 24 V c.c. via bus connector (în starea pornit)
|
Timp de raspuns
|
450 µs (pornit)
450 µs (oprit)
|
Curent de fuga maxim
|
0,1 mA pentru ieşire pe tranzistor
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,4 V
|
Incarcare tungsten maxima
|
<1,2 W pentru ieşire pe tranzistor
|
Semnalizare locala
|
Pentruoutput status 1 LED per canal (verde)
|
Conexiune electrica
|
Conector HE-10 pentru ieșiri
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu neecranat <5 m pentru ieşire pe tranzistor
|
Izolatie
|
Între ieșire și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între ieșiri
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
81,3 mm
|
Latime
|
33,5 mm
|
Greutate neta
|
0,112 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61131-2
|
Certificari produs
|
cULus
UE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la campuri magnetice
|
30 A/m 50/60 Hz conformitate cu IEC 61000-4-8
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV pentru I/O conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV I/O mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 c.c.
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…35 °C instalare verticală
-10…55 °C instalare orizontală
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu capac de protecție montat
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit panou
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,525 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,661 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,89 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
220,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
29,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
39,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
56,4 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,32 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
504
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
138,4 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|