Fiabilitatea datelor despre securitate
|
DC = 95 % conformitate cu ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1/h conformitate cu IEC 61508-1 1 operation/hour DC-13 24 V c.c., <4 A
PFHd = 30E-9 1/h conformitate cu IEC 61508-1 60 operations/hour DC-13 24 V c.c., <1 A
MTTFd = 500 years conformitate cu ISO 13849-1 1 operation/hour DC-13 24 V c.c., <4 A
MTTFd = 85 years conformitate cu ISO 13849-1 60 operations/hour DC-13 24 V c.c., <1 A
SFF = 95 % conformitate cu IEC 61508-1
HFT = 1 conformitate cu IEC 61508-1
Type = A conformitate cu IEC 61508-1
|
Timp de sincronizare intre intrari
|
Nelimitat
|
Conexiuni - borne
|
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² flexibil fara terminale de cablu 13-14, 23-24, 33-34
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² solid fara terminale de cablu 13-14, 23-24, 33-34
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pini cu guler 13-14, 23-24, 33-34
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pin, fără guler 13-14, 23-24, 33-34
Captive spring terminals, removable terminal block 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexibil cu pin, cu guler dublu 13-14, 23-24, 33-34
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² flexibil fara terminale de cablu other terminals
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² solid fara terminale de cablu other terminals
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² flexibil cu pini cu guler other terminals
Captive spring terminals, removable terminal block 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexibil cu pin, fără guler other terminals
|
Tip de iesire
|
Releu cu deschidere instantanee, 3 NO circuite, fara potential
|
Numar de circuite de securitate
|
3 NO pentru releu cu deschidere instantanee
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
230 V categorie de utilizare AC-15 la 50 Hz (releu cu deschidere instantanee)
24 V categorie de utilizare DC-13 (releu cu deschidere instantanee)
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V - 15...20 % c.c.
|
Puterea consumata in W
|
0,2 W la 5 V c.c.
3,6 W la 24 V c.c.
|
Tip de protectie intrare
|
Intern, electronic
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.c.
|
Lungime maxima a cablului intre aparate
|
30 m
|
Capacitate de rupere
|
360 VA ţinere AC-15 B300 ieşire releu
3600 VA de vârf AC-15 B300 ieşire releu
|
Capacitate de rupere
|
4 A 24 V 50 ms DC-13 ieşire releu
|
Curent termic de iesire
|
6 A per releu pentru ieşire releu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
18 A
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
4 A gG or gL pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A fuzibila rapida pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Curent minim de iesire
|
10 mA pentru ieşire releu
|
Tensiune de iesire
|
10 V ieşire releu
|
Timp de raspuns maxim la o iesire deschisa
|
40 ms
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60647-5-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60647-5-1
|
Consum de curent
|
100 mA la 24 V c.c. alimentare externa
|
Semnalizare locala
|
Pentruuser 8 LED-uri (verde/rosu)
|
Conexiune electrica
|
Spring terminal
|
Compatibilitate produs
|
Safety light curtains conformitate cu EN/IEC 61496-1 (tip 4)
|
Standarde
|
ISO 13849-1:2008
ISO 13849-2:2012
IEC 62061:2005
IEC 61508:2010
SR EN 60947-5-1:2010
IEC 61131-2:2007
IEC 60204-1:2005
IEC 60204-1:2009/A1
IEC 61010-1:2010
EN 50581:2012
|
Certificari produs
|
CSA 61010-2-201 (in asteptare)
RCM
UL 61010-2-201
EAC
ANSI Haz Loc Class 1 Division 2 (pending)
CSA Haz Loc Clasa 1 divizia 2 (in asteptare)
TÜV
|
Marcaj
|
RCM
UL
CSA
EAC
CE
TÜV
EFUP 10
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80 MHz la 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 3 V/m (1.4 GHz - 2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 3 kV (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emisie radiata - test level: 40 dBµV/m clasa A (24 V) conforming to IEC 55011
Emisie radiata - test level: 47 dBµV/m clasa A (24 V) conforming to IEC 55011
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Wall mount using attached fasteners
|
Inaltime
|
94 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Latime
|
43,7 mm
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
Standarde
|
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 13850
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
6 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la campuri magnetice
|
30 A/m 50/60 Hz conformitate cu IEC 61000-4-8
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
3 kV pentru alimentare (c.c.) (c.c.) conformitate cu IEC 61000-4-4
2 kV pentru I/O lines conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV alimentare (c.c.) mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5 c.c.
1 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 c.c.
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii radiate - test level: 50 dBµV/m clasa A 24 V c.c.) la 30…230 Hz conformitate cu IEC 61131-3
Emisii radiate - test level: 57 dBµV/m clasa A 24 V c.c.) la 230…1000 Hz conformitate cu IEC 61131-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…55 °C instalare orizontală
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20 (borne) conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3.5 mm (f= 5…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta mecanica
|
Umflaturi 6 ms 300 shocks (25 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
262,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
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
5,272 kg
|