Schneider-Electric Romania Promelek
 
TMARTB3
TMARTB3
Bloc terminal M200, 3pini , pachet de 5
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Easy Modicon M200
Tip de accesorii / piese separate Cutie de borne
Categorii accesorii / piese de schimb Piesa de schimb
Suplimentar
Destinatie accesorii/piese separate Sursa de alimentare
Compatibilitate gama Easy Modicon M200
Culoare Medium grey
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Greutate neta 0,0049 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,7 cm
Latime prima forma de impachetare 9,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 31,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 13 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare 693,5 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3114 g
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garantie contractuala
Garantie 18 luni