|
|
|
TMASD1
Card de Memorie pentru Automate Programabile M2Xx
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Card SD
|
Compatibilitate produs
|
Automat programabil
|
Compatibilitate gama
|
Modicon M241
Modicon M221
Modicon M251
|
Tip memorie
|
Flash
|
Capacitate memorie
|
256 MB
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Piese separate
|
Suplimentar
Aplicatie specifica produsului
|
Transfer program
Copiere de rezerva aplicatie
|
Siguranta MTBF
|
3000000 H
|
Durata de retinere a datelor
|
10 yr la 25 °C
|
Numar de cicluri citire/scriere
|
100000
|
Greutate neta
|
0,004 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…85 °C
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
15 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn conformitate cu IEC 61131-2 2007
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn conformitate cu IEC 61131-2 2007
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fără condensare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
27,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,684 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|