Schneider-Electric Romania Promelek
 
TMC2AQ2C
TMC2AQ2C
Cartus M221, 2 Iesiri Analogice In curent, Extensie I/O
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon M221
Tip produs sau componenta Cartuș ieșire analogică
Compatibilitate produs Modicon M221C
Suplimentar
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Curent 4...20 mA
Rezolutie de iesire analogica 12 biti
Valoarea LSB 3.91 µA 4...20 mA curent
Tip sarcina Rezistiv
Impedanta ohmica a sarcinii <= 500 Ohm
Timp de conversie 20 ms
Timp de stabilizare 40 ms
Eroare absoluta a preciziei +/- 1 % din scală
+/- 0.3 % din scală at 25 °C
Abatere temperatura +/- 0.02 %FS/°C
Precizie de repetare +/- 0.4 %FS
Neliniaritate +/- 0.01 %FS
Diafonie <= 1 LSB
Tipul cablului Cablu ecranat cu perechi torsadate
Conexiune electrica 3 x 1.5 mm² 2 cleme su șurub cu pitch 3.81 mm pentru ieșiri
Distanta maxima cablu intre dispozitive Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru ieşire
Izolatie Neizolat între ieșirea analogică și logica internă
Inaltime 41 mm
Adancime 15 mm
Latime 35 mm
Greutate neta 0,015 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,56 cm
Latime prima forma de impachetare 5,08 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,86 cm
Greutate prima forma de impachetare 40 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 75
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,364 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2400
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 120 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 118 kg
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni