|
|
|
TMH2GDB
Unitate de afisare grafica, 240 x 160 pixeli
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon M221
|
Tip produs sau componenta
|
Graphic display
|
Compatibilitate gama
|
Modicon M221
|
Consum de curent
|
40 mA la 5 V c.c. via RJ45 connector
|
Puterea maxima consumata in W
|
1 W
|
Tip afisaj
|
LCD STN color, retro-iluminat
|
Culoare afisaj
|
Monochrome
|
Rezolutie afisaj
|
240 x 160 pixels
|
Numar de chei
|
4 configurable
6 for navigation
|
Suplimentar
Standarde
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
|
Certificari produs
|
cULus
|
Marcaj
|
CE
|
Locatie de montare
|
Front cabinet diametru: 22 mm gaura
Bottom of cabinet diametru: 22 mm gaura, conectare prin mounting accessory
|
Tipul conectorului
|
RJ45 pentru communication and power supply
|
Inaltime
|
126 mm
|
Latime
|
80 mm
|
Adancime
|
63 mm
|
Greutate neta
|
0,17 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-15…50 °C
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…2000 m
|
Caracteristica de mediu
|
Corrosive gas free
|
Umiditate relativa
|
95 %, fara condensare (transport)
95 %, fara condensare (depozitare)
95 %, fara condensare (functionare)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP65 parte frontala:
IP20 partea din spate:
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm (f= 3…150 Hz)
2 gn
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 4 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m (80 MHz - 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 3 V/m (1.4...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 1 V/m (2...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare - test level: 30 A/m (50/60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 0.5 kV (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 0.5 kV (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF - test level: 10 Vrms (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Disturbing field emission - test level: 10...150 kHz (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 120...69 dBµV/m QP (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 150...1500 kHz (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 1.5...30 kHz (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 30...230 MHz clasa A (10 m) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 230 MHz...1 GHZ clasa A (10 m) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 79...63 dBμV/m QP (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 63 dBμV/m QP (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 40 dBμV/m QP clasa A (10 m) conforming to IEC 55011
Disturbing field emission - test level: 47 dBμV/m QP clasa A (10 m) conforming to IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
164,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
4,375 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
70,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
15,744 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|