Marcaj
|
0 - 1
|
Suport de montare
|
Maner usa
Switch usa
|
Mod de fixare
|
Gaura cu 22,5 mm pentru maner
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
16 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
11 A (AC-23) la 400 V
|
Putere nominala de functionare in W
|
4 kW la 230...240 V (AC-23A)
5,5 kW la 400...415 V (AC-23A)
7,5 kW la 500 V (AC-23A)
11 kW la 690 V (AC-23A)
3 kW la 230...240 V (AC-3)
4 kW la 400...415 V (AC-3)
5,5 kW la 500 V (AC-3)
5,5 kW la 690 V (AC-3)
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
200 A la 400 V AC-21A
200 A la 400 V AC-22A
200 A la 400 V AC-23A
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
0,5 kA la 400 V la vârf
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A la 400 V durata: 1 s
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
6 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A aM
6 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A gG
|
Capacitate de rupere
|
200 kA la 400 V (AC-21A)
200 kA la 400 V (AC-22A)
200 kA la 400 V (AC-23A)
|
Compozitie dispozitiv
|
Maner
Switch
|
Durabilitate mecanica
|
50000 cic
|
Durabilitate electrica
|
30000 cic DC-1...5
50000 cic AC-21
|
Potrivirea pentru izolatie
|
Da
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: solid
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 0,7 N.m - pornit borne cu surub
|
Dimensiunea manerului placii frontale
|
60 x 60 mm
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
0,177 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
183,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
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
4,865 kg
|