Compozitia dispozitivului
|
Maner
Switch
|
Suport de montare
|
Maner usa
Switch usa
|
Mounting Method
|
Cu 4 suruburi pentru maner
|
Performance Level
|
Performante ridicate
|
Poli
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
7,5 kW la 500 V (AC-3)
11 kW la 690 V (AC-23A)
3 kW la 230...240 V (AC-3)
4 kW la 400...415 V (AC-3)
7,5 kW la 500 V (AC-23A)
5,5 kW la 690 V (AC-3)
4 kW la 230...240 V (AC-23A)
5,5 kW la 400...415 V (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
11 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
20 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
16 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
200 A la 400 V AC-21A
200 A la 400 V AC-22A
200 A la 400 V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
200 A la 400 V (AC-21A)
200 A la 400 V (AC-22A)
200 A la 400 V (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
1 kA la 400 V la vârf
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
300 A la 400 V durata: 1 s
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
Da
|
Tipul retelei
|
C.a.
C.c.
|
Clasa de functionare intermitenta
|
30
|
Tipul de control
|
Maner rotativ
|
Stilul de montare al manetei rotative
|
Direct
|
Culoarea manerului
|
Rosu
|
Coloarea manerului placii frontale
|
Galben
|
Rotary Handle Padlocking
|
Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
|
Marcaje
|
0 - 1
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Electrical Durability
|
100000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
|
IEC Terminal Connection
|
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 2,1 N.m - pornit borne cu surub
|
Dimensiune bara
|
60 x 60 mm
|
Inaltime
|
74 mm
|
Latime
|
60 mm
|
Greutatea produsului
|
0,25 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
219,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
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
5,726 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
192
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
54,908 kg
|