Marcaj
|
0 - 1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
16 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
11 A (AC-23A) la 400 V
|
Putere nominala de functionare in W
|
5,5 kW la 400 V (AC-23)
4 kW la 400 V (AC-3)
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
200 A la 400 V AC-21A
200 A la 400 V AC-22A
200 A la 400 V AC-23A
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
1 kA la 400 V la vârf
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
300 A la 400 V durata: 1 s
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A gG
|
Capacitate de rupere
|
200 A la 400 V (AC-21A)
200 A la 400 V (AC-22A)
200 A la 400 V (AC-23A)
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Potrivirea pentru izolatie
|
Da
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
Borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
|
Cuplu de strangere
|
2,1 N.m - pornit borne cu surub
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
|
Dimensiunea manerului placii frontale
|
60 x 60 mm
|
Inaltime
|
146 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
131 mm
|
Greutate neta
|
0,5 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
481,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,795 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
56
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
40,636 kg
|