Marcaj
|
0 - 1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
63 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
57 A (AC-23A) la 400 V
|
Putere nominala de functionare in W
|
30 kW la 400 V (AC-23)
22 kW la 400 V (AC-3)
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
800 A la 400 V AC-21A
800 A la 400 V AC-22A
800 A la 400 V AC-23A
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
2,1 kA la 400 V la vârf
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
960 A la 400 V durata: 1 s
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
10 kA la 400 V - siguranta asociata 80 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 80 A gG
|
Capacitate de rupere
|
640 A la 400 V (AC-21A)
640 A la 400 V (AC-22A)
640 A la 400 V (AC-23A)
|
Durabilitate mecanica
|
30000 cic
|
Durabilitate electrica
|
30000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Potrivirea pentru izolatie
|
Da
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub cablu 16 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Borne cu surub cablu 25 mm² - rigiditate cablu: solid
|
Cuplu de strangere
|
4 N.m - pornit borne cu surub
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
|
Dimensiunea manerului placii frontale
|
60 x 60 mm
|
Inaltime
|
180 mm
|
Latime
|
157 mm
|
Adancime
|
152 mm
|
Greutate neta
|
0,93 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
923,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
43,210 kg
|