Marcaj
|
0 - 1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
25 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
21,8 A (AC-23A) la 400 V
|
Putere nominala de functionare in W
|
11 kW la 400 V (AC-23)
7,5 kW la 400 V (AC-3)
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
320 A la 400 V AC-21A
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
384 A la 400 V durata: 1 s
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
10 kA la 400 V
|
Potrivirea pentru izolatie
|
Da
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
|
Dimensiunea manerului placii frontale
|
60 x 60 mm
|
Inaltime
|
131 mm
|
Latime
|
82,5 mm
|
Adancime
|
106 mm
|
Greutate neta
|
0,512 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
345 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,766 kg
|