Nivel de poluare a retelei
|
Nepoluată
|
[Gh/Sn] rata poluarii armonice
|
0…15 %
|
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune
|
0…3 %
|
Puterea pe treapta
|
15 kVAR
|
Compozitia treptei
|
15 + 2x30
|
Locul conexiunii
|
Sus
|
Tip controler
|
PowerLogic PFC Controller VPL6
|
Tehnologia condensatorului
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Descriere poli
|
3P
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
|
[Imp] curent permanent maxim
|
Baterie 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Condensator 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
|
Protectia principala de sosire
|
Fără protecţie
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
30 kA la 1 s (Icw)
|
Tip protectie trepte
|
Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit protectie amonte
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Greutatea maxima
|
73 kg
|
Inaltime
|
800 mm
|
Latime
|
600 mm
|
Adancime
|
250 mm
|
Echipament furnizat
|
Transformator auxiliar
|
Functie disponibila
|
Contact acoperit GenSet
Contact alarma
|