Schneider-Electric Romania Promelek
 
VLVAW2L150A40B
VLVAW2L150A40B
VARSET EASY 150K AUTO
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 150 kVAR
Mod de operare Automat
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului automatic capacitor bank
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentar
Nivel de poluare a retelei Nepoluată
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0…15 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 0…3 %
Puterea pe treapta 25 kVAR
Compozitia treptei 2x25 + 2x50
Locul conexiunii Sus
Tip controler PowerLogic PFC Controller VPL6
Tehnologia condensatorului EasyLogic PFC Capacitor
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Baterie 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Condensator 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Protectia principala de sosire Fără protecţie
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 kA la 1 s (Icw)
Tip protectie trepte Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit protectie amonte
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 131 kg
Inaltime 1000 mm
Latime 800 mm
Adancime 300 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 250 VA
Functie disponibila Contact alarma
Contact acoperit GenSet
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61921
IEC 61439-2
Certificari produs EAC
ASEFA
UE
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 117,0 cm
Latime prima forma de impachetare 80,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 120,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 76,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni