|
|
|
VW3A1007
Terminal Grafic, pentru Variator de Viteza, Ip65
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Terminal izolat
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de afisare si semnalizare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Variator de viteza
|
Compatibilitate gama
|
Easy Altivar 310
Altivar 312 Solar
Altivar 32
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Altivar 12
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Suplimentar
Locul de montare
|
Usa cofretului
|
Greutate neta
|
0,275 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
188,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
56
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
24,088 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|