|
|
|
VW3A1111
Terminal afisaj grafic, 240X160Pixeli, Ip65
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Compatibilitate gama
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de afisare si semnalizare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Terminal de afisare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Variator de viteza
|
Aplicatie specifica produsului
|
To control, adjust and configure the drive
To save and download configurations
To display the current values
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Suplimentar
Limba
|
Spaniola
Romana
Turkish
Poloneza
Suedeza
Estonian
Bulgarian
Engleza
Russian
Greek
Daneza
Maghiara
Chineza
Norwegian
Lituanien
Franceza
Brazilian
Germana
Korean
Portugheza
Finlandeza
Ceha
Slovaca
Taiwanese
Olandeza
Italiana
Ukrainian
|
Ceas in timp real
|
Incorporat
|
Dimensiune baterie
|
CR2032
|
Durata de viata baterie
|
10 yr
|
Tip afisaj
|
Backlit LCD screen white and red
|
Capacitate de afisare a mesajelor
|
8 lines
|
Rezolutie pixeli
|
240 x 160
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-15…50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
264,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
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
6,069 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
32,776 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|