Schneider-Electric Romania Promelek
 
VW3A1112
VW3A1112
Kit montare usa, pentru terminal grafic la distanta, Variator de viteza, IP65
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montare si prindere
Tip de accesorii / piese separate Kit de montare
Destinatie accesorii/piese separate Variator de viteza
Compatibilitate gama Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Easy 610
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Grad de protectie IP IP65
Suplimentar
Compozitie kit Piulita de fixare
Mounting plate
Anti-rotation tee
Tightening wrench
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,800 cm
Latime prima forma de impachetare 9,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 128,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,960 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 256
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 47,680 kg