|
|
|
VW3A3627
Modul comunicatie Profinet
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de comunicatie
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar Process Modular
Altivar Process ATV900
|
Port protocol de comunicatie
|
Link Layer Discovery Protocol
PROFINET
|
Conexiune electrica
|
2 conectori RJ45, Ethernet
|
Rata de transmisie
|
100 Mbits
|
Tip afisaj
|
1 LED pentru MS (Module Status)
1 LED pentru NS (Network Status)
1 LED pentru TX/RX (Transmit/Receive port 1)
1 LED pentru TX/RX (Transmit/Receive port 2)
|
Profil magistrala
|
PROFIdrive
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
63,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,700 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Fara PVC
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|