|
|
|
VW3A4416
Filtru Intrare Interferenta Radio Emc, pentru Variator de Viteza
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Tip produs sau componenta
|
Filtru de intrare EMC
|
Compatibilitate gama
|
Altivar 12
|
Compatibilitate produs
|
ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12P037F1
ATV12P037M2
ATV12P055M2
ATV12P075M2
|
Aplicatie specifica produsului
|
Filtru de intrare cu interferente radio
|
Suplimentar
Mediu
Standarde
|
Environment 1 category C2 IEC 61800-3
Environment 1 category C3 IEC 61800-3
Environment 2 category C3 IEC 61800-3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
38,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,108 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
32,500 kg