|
|
|
VW3A4701
Filtru de intrare cu interferente radio EMC, pentru unitate viteza variabila, trifazat Livrare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Tip produs sau componenta
|
Filtru de intrare EMC
|
Compatibilitate gama
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Compatibilitate produs
|
Variable speed drive ATV630 wall mount, 0,75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 wall mount, 1,5 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 wall mount, 2,2 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 wall mount, 0,75 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV630 wall mount, 1,5 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV650 wall mount, 0,75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV650 wall mount, 1,5 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV650 wall mount, 2,2 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 0,75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 1,5 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 2,2 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 0,75 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 1,5 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV950 wall mount, 0,75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV950 wall mount, 1,5 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV950 wall mount, 2,2 kW, 380...480 V
|
Aplicatie specifica produsului
|
Filtru de intrare cu interferente radio
|
[In] curent nominal
|
8 A
|
Pierderi termice
|
1,28 W
|
Numar faze in retea
|
Trifazic
|
Suplimentar
Conexiune electrica
|
Borna 4 mm² AWG 12
|
Lungimea maxima a cablului motorului
|
150 m cablu de motor ecranat 4 kHz conformitate cu IEC 61800-3 category C2, 380...480 V
300 m cablu de motor ecranat 4 kHz conformitate cu IEC 61800-3 category C3, 380...480 V
150 m cablu de motor ecranat 4 kHz conformitate cu IEC 61800-3 category C2, 200...240 V
300 m cablu de motor ecranat 4 kHz conformitate cu IEC 61800-3 category C3, 200...240 V
50 m cablu de motor ecranat 4 kHz conformitate cu IEC 61800-3 category C1, 200...240 V
50 m cablu de motor ecranat 4 kHz conformitate cu IEC 61800-3 category C1, 380...480 V
|
Maximum earth leakage current
|
7,6 mA la 400 V 50 Hz TN
7,6 mA la 400 V 50 Hz TT
|
Power supply voltage
|
380…480 V
200…240 V
|
Toleranta
|
10 %
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri class 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Vibraţii class 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Latime
|
75 mm
|
Inaltime
|
220 mm
|
Adancime
|
130 mm
|
Greutate neta
|
2 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20mounting side by side
IP21with kit VW3A47901
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C (fără declasarea curentului)
50…60 °C (cu diminuarea curentului cu 1.5% par °C)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
0...1000 m fără declasarea curentului
1000...4000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Standarde
|
IEC 61800-3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,238 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
48,784 kg