|
|
|
VW3A5303
Filtru iesire dv/dt pentru unitate viteza variabila, IP20
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Dv/dt filter
|
Compatibilitate gama
|
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
|
Aplicatie specifica produsului
|
Filtru de iesire
|
[In] curent nominal
|
25 A
|
Compatibilitate produs
|
ATV630 variable speed drive wall mount - 7,5 kW, 380...480 V
ATV630 variable speed drive wall mount - 11 kW, 380...480 V
ATV630 variable speed drive wall mount - 4 kW, 200...240 V
ATV650 variable speed drive wall mount - 7,5 kW, 380...480 V
ATV650 variable speed drive wall mount - 11 kW, 380...480 V
ATV610 variable speed drive - 7,5 kW, 380...415 V
ATV610 variable speed drive - 11 kW, 380...415 V
ATV610 variable speed drive - 15 kW, 380...415 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 7,5 kW, 380...480 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 11 kW, 380...480 V
ATV930 variable speed drive wall mount - 4 kW, 200...240 V
ATV950 variable speed drive wall mount - 7,5 kW, 380...480 V
ATV950 variable speed drive wall mount - 11 kW, 380...480 V
|
Cantitate Incorporata
|
1
|
Conexiune electrica
|
Bloc de conexiuni, capacitate conexiune: 10 mm² / AWG 8
|
Suplimentar
Lungimea maxima a cablului motorului
|
500 m cablu neecranat
300 m cablu ecranat
|
Dv/dt
|
3000 V/µs maxim la 200...240 V
3000 V/µs maxim la 380...480 V
|
Pierderi termice
|
49 W la 4 kHz
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C (fără declasarea curentului)
50…60 °C (cu diminuarea curentului cu 1.5% par °C)
|
Altitudinea de functionare
|
0...1000 m fără declasarea curentului
1000...4000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Latime
|
295 mm
|
Inaltime
|
535 mm
|
Adancime
|
215 mm
|
Greutate neta
|
12 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
IP21 (with kit VW3A53902)
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
52,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
26,000 kg