|
|
|
VW3A5407
Filtru sinusoidal iesire, 305 A, pt unitate de viteza variabila
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Filtru sinusoidal
|
Compatibilitate gama
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Aplicatie specifica produsului
|
Filtru de iesire
|
Suplimentar
Lungimea maxima a cablului motorului
|
1000 m cablu neecranat
500 m cablu ecranat
|
[In] curent nominal
|
305 A
|
Pierderi termice
|
676 W la 4 kHz
|
Compatibilitate produs
|
Variable speed drive ATV630 wall mount, 55 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 wall mount, 110 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 wall mount, 132 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV630 wall mount, 160 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 55 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 110 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 132 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV930 wall mount, 160 kW, 380...480 V
|
Conexiune electrica
|
M10 copper bar, capacitate conexiune: 300 mm² / 500 kcmil
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasarea curentului
1000...4000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Frecventa de comutare
|
2.5...6 kHz
|
Frecventa maxima de iesire
|
100 Hz
|
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala
|
8 %
|
Tensiunea admisa
|
480 V c.a.
|
Curent maxim
|
1.20 x nominal current (durata = 60 s)
|
Latime
|
460 mm
|
Inaltime
|
370 mm
|
Adancime
|
565 mm
|
Greutate neta
|
131 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP00
|
Caracteristica de mediu
|
Biological pollution resistance class 3B1 conformitate cu IEC 60721-3-3
Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
50…60 °C (cu diminuarea curentului cu 1.5% par °C)
-15…50 °C (fără declasarea curentului)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri class 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Vibraţii class 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
56,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
46,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
138,500 kg