Schneider-Electric Romania Promelek
 
VW3A7702
VW3A7702
Unitate de Franare Rezistiva, Ip 20, 60 Ohm, 100 W
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar
Compatibilitate gama Altivar 31C
Altivar 312 Solar
Altivar 32
Altivar 61
Altivar 312
Compatibilitate produs ATV31CU22M2
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU22M3
ATV312HU22M2
ATV312HU22M3
ATV312HU30M3
ATV312HU55N4
ATV312HU55S6
ATV312HU75N4
ATV312HU75S6
ATV31CU55N4
ATV31CU75N4
ATV32HU22M2
ATV32HU55N4
ATV32HU75N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15Y
ATV61HU15M3
ATV61HU22M3
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11Y
ATV71HU15M3
ATV71HU15S6X
ATV71HU22M3
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
Variable speed drive ATV310 la 5,5 kW
Variable speed drive ATV310 la 7,5 kW
Valoare ohmica 60 Ohm
[Ue] tensiune nominala de functionare 24 V c.c. la 0,1 A
250 V c.a. la 1 A
Suplimentar
Putere medie disponibila 100 W la 50 °C
115 W la 40 °C
Conexiune electrica Borna, capacitate conexiune: <= 1.5 mm² / AWG 16 pentru termostat
Borna, capacitate conexiune: <= 4 mm² / AWG 28 pentru variator
Temperature controlled switch contact resistance 60 µΩ
Tip de protectie Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C
Latime 95 mm
Inaltime 293 mm
Adancime 95 mm
Greutate neta 2,4 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 21,5 cm
Latime prima forma de impachetare 50,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,687 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 73,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 29,122 kg