Schneider-Electric Romania Promelek
 
VW3A8306R10
VW3A8306R10
Cablu legatura seriala modbus, 1m, 2XRJ45
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip de accesorii / piese separate Cablu de conectare
Compatibilitate produs VW3A8306TF010
TSXCUSB485
TWDNADK70P
Bloc repartitor Modbus LU9GC3
VW3A8306TF03
Destinatie accesorii/piese separate Borna sau port de retea Modbus
Caseta de derivatiein T Modbus
Bloc repartitor Modbus LU9GC3
Compatibilitate gama Altivar 61Q
Altistart 22
Altistart 48
Altivar 71
Altivar Process ATV900
Altivar Easy 310
Altivar 31C
Lexium 32i
Altivar Process ATV600
Altivar 212
Altivar 21
Altivar Easy 610
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar 32
Altivar 312
Lexium SD3
Altivar 71Q
Preventa XPS MF
Modicon LMC058
Modicon M258
Altivar 31
Modicon M238
Altivar 61
Altivar 12
Zelio Logic
Altivar Machine ATV320
Lungime cablu 1 m
Conexiune electrica 2 conectori tată - RJ45
Suplimentar
Greutate neta 0,06 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,600 cm
Latime prima forma de impachetare 12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 51,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,720 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 480
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 38,684 kg