|
|
|
VZN30
Extensie Arbore - Intrerupatoare Mini-Vario Si Vario Pt. Interblocare Usa
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
VZ
|
Tip produs sau componenta
|
Shaft extension
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de blocare
|
Compatibilitate produs
|
VN12
V02...V2
VN20
|
Suplimentar
Blocare mecanica
|
Functie de interblocaj usa
|
Distanta spate/usa
|
400…430 mm
|
Lungime
|
400 mm
|
Inaltimea sectiunii transversale
|
6 mm
|
Latimea sectiunii transversale
|
6 mm
|
Greutate neta
|
130 g
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
129,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,574 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|