Schneider-Electric Romania Promelek
 
WDE000650
WDE000650
Cedar Plus, Intrerupator dublu 16A PT IP44 gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Cedar Plus
Tip produs sau componenta Intrerupator
Functie Dublu
Forma de livrare Produs complet
Lampa de veghe Fara indicator luminos
Culoare rama Gri
Suplimentar
Instalare Suprafata
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a.
Tip borne Borne lift
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material parti vizibile PA6 FR850
Finisare suprafata Lucios
Inaltime 79 mm
Latime 66 mm
Adancime 48 mm
Greutate neta 0,098 kg
Mediu
Certificari produs KEMA
Grad de protectie IP IP44
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 100,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,107 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,055 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni